LB perforoidut nauhat
Patenttivanne LB 26 Tuotenumero: 2204335
Sinkityt perforoidut nauhat erilaisiin sovelluksiin
- Pohjamateriaalin tyyppi: Betoni
- Materiaalikoostumus: DX51D+Z275-N-A - DIN EN 10346
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Leveys - B
- 25 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
392,40 EUR
39,24 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Materiaalikoostumus
DX51D+Z275-N-A - DIN EN 10346
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Etäisyys reikien välillä - A
14 mm
Reiän halkaisija - D
8.5 mm
Pituus - L
10000 mm
Leveys - B
25 mm
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Paino
1460 g
Poikkileikkauksen paksuus s
0.8 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu helppoon ja nopeaan asennukseen
- Saatavilla eri leveyksiä
Sovellukset
- Putkien ja ilmastointikanavien kiinnitykset sisäkattoihin
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

