NPR PR M putkipuristimen puristusrengas
Puristusrengas NPR PR M 88.9 Tuotenumero: 2206206

Puristusrenkaat M-profiilin puristusliittimiin, yhteensopivat NPR 32 -putkipuristustyökalujen kanssa (tarkista teknisistä asiakirjoista putkipuristusjärjestelmän yhteensopivuus)
- Puristusprofiili: M(Geberit)
- Huoltoväli: 1 vuosi
- Halkaisija: 88.9 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 42 mm
- 54 mm
- 66.7 mm
- 76.1 mm
- 88.9 mm
- 108 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 706,92 EUR
1 706,92 EUR
/
1 kpl
