Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

NPR PM M putkipuristimen leuka

Puristusleuat NPR PM M 15 mini Tuotenumero: 2206278

Puristusleuat M-profiilin puristusliittimiin, enintään 35 mm. Sopii Hilti NPR 19-22/A -putkenpuristimeen.

  • Puristusprofiili: M(Geberit)
  • Huoltoväli: 1 vuosi
  • Halkaisija: 15 mm

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 12 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 35 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
259,03 EUR
259,03 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Puristusprofiili
M(Geberit)
Huoltoväli
1 vuosi
Halkaisija
15 mm
Paino
1.21 kg
Mitat (PxLxK)
119 x 36 x 96 mm

Dokumentit ja videot

pdf NPR Putkenpitimien yhteensopivuusopas [ 2.1 MB ]
pdf NPR kotelokatsaus [ 12.4 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Sisältää NFC-tunnisteen helpompaa tunnistusta ja hallintaa varten Hilti Connect -sovelluksella ja ON!Track-kalustonhallintaohjelmistolla
  • Geberit hyväksynyt Mapress-putkijärjestelmien puristamiseen
  • Puristusleuat M-profiilin puristusliittimiin, enintään 35 mm

Sovellukset

  • Teräsputkien puristus 35 mm:n* halkaisijaan saakka
  • Kupariputkien puristus 35 mm:n* halkaisijaan saakka
  • *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto