erikoinen
NPR PM M putkipuristimen leuka
Puristusleuat NPR PM M 22 mini Tuotenumero: 2206280
Puristusleuat M-profiilin puristusliittimiin, enintään 35 mm. Sopii Hilti NPR 19-22/A -putkenpuristimeen.
- Puristusprofiili: M(Geberit)
- Huoltoväli: 1 vuosi
- Halkaisija: 22 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 35 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
259,03 EUR
259,03 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Puristusprofiili
M(Geberit)
Huoltoväli
1 vuosi
Halkaisija
22 mm
Paino
1.26 kg
Mitat (PxLxK)
127 x 36 x 97 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sisältää NFC-tunnisteen helpompaa tunnistusta ja hallintaa varten Hilti Connect -sovelluksella ja ON!Track-kalustonhallintaohjelmistolla
- Geberit hyväksynyt Mapress-putkijärjestelmien puristamiseen
- Puristusleuat M-profiilin puristusliittimiin, enintään 35 mm
Sovellukset
- Teräsputkien puristus 35 mm:n* halkaisijaan saakka
- Kupariputkien puristus 35 mm:n* halkaisijaan saakka
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.

