NPR PS M putkipuristimen leuka
Puristusleuat NPR PS M 35 Tuotenumero: 2206294

Puristusleuat M-profiilin puristusliittimiin 35 mm saakka. Sopii NPR 32-22/A -putkipuristimiin.
- Puristusprofiili: M(Geberit)
- Huoltoväli: 1 vuosi
- Halkaisija: 35 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 35 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
295,05 EUR
295,05 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Puristusprofiili
M(Geberit)
Huoltoväli
1 vuosi
Halkaisija
35 mm
Paino
2.08 kg
Mitat (PxLxK)
159 x 43 x 109 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puristusleuat M-profiilin puristusliittimiin, enintään 35 mm
- Geberit hyväksynyt Mapress-putkijärjestelmien puristamiseen
- Sisältää NFC-tunnisteen helpompaa tunnistusta ja hallintaa varten Hilti Connect -sovelluksella ja ON!Track-kalustonhallintaohjelmistolla
Sovellukset
- Teräsputkien puristus 35 mm:n* halkaisijaan saakka
- Kupariputkien puristus 35 mm:n* halkaisijaan saakka
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.