Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

NPR PR M putkipuristimen puristusrengas

Puristusrengas NPR PR M 66.7 Tuotenumero: 2206301

Puristusrenkaat M-profiilin puristusliittimiin, yhteensopivat NPR 32 -putkipuristustyökalujen kanssa (tarkista teknisistä asiakirjoista putkipuristusjärjestelmän yhteensopivuus)

  • Puristusprofiili: M(Geberit)
  • Huoltoväli: 1 vuosi
  • Halkaisija: 66.7 mm

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 42 mm
  • 54 mm
  • 66.7 mm
  • 76.1 mm
  • 88.9 mm
  • 108 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 706,92 EUR
1 706,92 EUR
/
1 kpl