Uusi
TE-CX (SDS Plus) kovametalliterä, metrikoot
Kovametalliterä TE-CX 24/62 Tuotenumero: 2206732
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä ankkurin poraamiseen raudoitettuun betoniin
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni, Tiili, Muuraus
- Käyttötila: Iskuporaus
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia poranterä.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Työskentelypituus
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1160 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
- 1230 mm
Pituus
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 480 mm
- 510 mm
- 610 mm
- 620 mm
- 900 mm
- 1230 mm
- 1250 mm
- 1260 mm
- 1280 mm
- 1300 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 8 kpl
- 16 kpl
- 32 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
276,52 EUR
276,52 EUR
/
1 kpl






