TE-CX (SDS Plus) kovametalliterä, tuumakoot
Kovametalliterä TE-CX 26/27, 1"-10" #2206735
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä ankkurin poraamiseen raudoitettuun betoniin (brittiläiset yksiköt)
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni, Tiili, Muuraus
- Käyttötila: Iskuporaus
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 6.35 mm
- 12.7 mm
- 25.4 mm
Työskentelypituus
- 102 mm
- 200 mm
- 254 mm
Pituus
- 152 mm
- 270 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
269,52 EUR
269,52 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Pohjamateriaali
Raudoitettu betoni, Betoni, Tiili, Muuraus
Käyttötila
Iskuporaus
Kannan muoto
Monikäyttöinen leikkuri
Päämateriaalin koostumus
Tungsten-karbidi
Leikkausreunojen määrä
4
Halkaisija
25.4 mm
Pituus
270 mm
Työskentelypituus
200 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Uusi umpinainen karbiditerä kestää erittäin hyvin kulumista ja mahdollistaa tarkemmat reiät ankkurien asentamiseen – jopa 30 % pitempi käyttöikä muihin SDS Plus -poranteriin verrattuna
- Kiinteä karbidipää edustaa gradienttiteknologiaa – suunniteltu harjateräksen helppoon poraamiseen
- Nelinkertainen terän kierre ja optimaalisesti suunniteltu kovametallikärki takaavat jatkuvasti suuren porausnopeuden läpi terän eliniän
- Kärjen indikaattori – terä sopii ankkurien asennukseen niin kauan kuin merkki on näkyvissä
- Ainutlaatuinen terätakuu: terän rikkoutuessa saat uuden tilalle, niin kauan kuin terän takuumerkki on näkyvissä
Sovellukset
- Ankkkurireikien poraus raudoitettuun ja raudoittamattomaan betoniin
- Reikien poraaminen jälkikiinnitteisille harjateräksille





