TE-YP SPM
Lapiotaltta TE-YX SC 28/5 Tuotenumero: 2207029
Huippuluokan TE-YP (SDS Max) -lapiotaltta polygon-muodolla tarjoaa suuren tuottavuuden raskaassa purkutyössä
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
- Pituus: 280 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 280 mm
- 360 mm
- 500 mm
Leveys
- 50 mm
- 80 mm
- 120 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
91,76 EUR
91,76 EUR
/
1 kpl





