CFS-T FB Täytemoduuli
Filler module CFS-T FB 60/0 Tuotenumero: 2210446
Täytemoduulit käyttämättömien tilojen tiivistämiseen läpivientikehikoissa, kun vaatimuksena on hyvä veden-, kaasun- ja tulenkestävyys
- Hyväksynnät: UL
- Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Sovelluksen lämpötila-alue: 50 - -20 °C
Tuotevaihtoehdot
Moduulin korkeus
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Pohjamateriaalit
- Betoni, Teräs
Pakkauskoko
- 4 kpl
- 9 kpl
- 18 kpl
- 24 kpl
- 36 kpl
- 54 kpl
- 96 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
87,80 EUR
21,95 EUR
/
1 kpl








