SPX-L kivimateriaalien rasiaporakruunu (lovettu)
Socket cutter 68S SPX-L tiili #2215831
Ensiluokkainen urallinen hylsyleikkuri kaikenlaiseen kivimateriaaliin timanttiporaamiseen (M16/M24-kiinnityspää)
- Pohjamateriaalit: Muuraus
- Märkä tai kuiva käyttö: Kuiva
- Laserhitsatut segmentit: Kyllä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 68 mm
- 82 mm
- 107 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
168,11 EUR
168,11 EUR
/
1 kpl







