SPX-porakruunu muuratuille rakenteille (urallinen)
Socket cutter 107S SPX-L tiili Tuotenumero: 2215835
Huippuluokan urallinen porakruunu kaikentyyppisten muurausten poraukseen (M16-/M24-kiinnityspää)
- Pohjamateriaalit: Muuraus
- Märkä tai kuiva käyttö: Kuiva
- Laserhitsatut segmentit: Kyllä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 68 mm
- 82 mm
- 107 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
197,24 EUR
197,24 EUR
/
1 kpl







