SP-H Pikaporakruunu
Core bit B 450/500 SP-H speed Tuotenumero: 2216070
Ensiluokkainen porakruunu lähes kaikenlaisten betonien nopeampaan ja sujuvampaan timanttiporaamiseen – ≥ 2,5 kW:n työkaluihin
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Työskentelypituus
- 320 mm
- 430 mm
- 450 mm
- 500 mm
Kiinnityspää
- BL (Hilti)
- BX (Pixie)
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
2 794,35 EUR
2 794,35 EUR
/
1 kpl









