SPX-H X-Change-pikavaihtomoduuli
X-Change moduuli 112 SPX-H speed Tuotenumero: 2216145

Huippuluokan vaihtomoduuli nopeampaan ja tasaisempaan timanttiporaukseen lähes kaikenlaisten betonityyppien yhteydessä
- Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Poraustila: Telineeseen asennettu
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
464,33 EUR
464,33 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Halkaisija
112 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje X-Change Module, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suurin timanttiporauksen nopeus – jopa 50 % nopeampi kuin aiemmat ensiluokkaiset porakruunut, auttaa saamaan työn nopeammin valmiiksi
- Hilti X-Change -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-250 mm) mahdollistaa poraussydämen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
- Tasaisempi timanttiporaus – kahvaan tarvitaan jopa 40 % vähemmän painetta verrattuna aiempiin ensiluokkaisiin porakruunuihin, jolloin energiaa säästyy timanttiporattaessa koko päivän
- Monipuolisuus – sopii lähes kaikkien betonityyppien poraukseen, mukaan lukien huomattavasti harjaterästä sisältävä betoni, samoilla porakruunuilla
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
Sovellukset
- Vaihdettavat timanttisegmentit yhteensopiviin Hilti X-vaihtoporakruunuihin
- Lähes kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta