TE-CD (SDS Plus) kovametalliterä, metrikoot
Kovametalliterä TE-CD 16/53 Tuotenumero: 2223498
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni
- Käyttötila: Iskuporaus
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Onteloterä, Onteloporanterä, Hollow Drill Bit or SafeSet.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 22 mm
Työskentelypituus
- 200 mm
- 240 mm
- 400 mm
Pituus
- 330 mm
- 370 mm
- 530 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
153,59 EUR
153,59 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Pohjamateriaali
Raudoitettu betoni, Betoni
Käyttötila
Iskuporaus
Kannan muoto
Monikäyttöinen leikkuri
Päämateriaalin koostumus
Tungsten-karbidi
Edellyttää pölynimurin
Kyllä
Halkaisija
16 mm
Pituus
530 mm
Työskentelypituus
400 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje TE-CD TE-YD, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poraaminen ja reiän puhdistus yhdellä kertaa
- Optimaalinen reiän puhdistus luottettavaa ankkurin asennusta varten
- Sama kestävyys, elinikä ja nopeus kuin TE-YX kovametalliterillä
- Terä ei jumiudu sen osuessa betoniraudoitukseen
Sovellukset
- Ankkurointireikien poraus teräsasennuksissa (teräspalkit, pilarit yms.)
- Reikien poraus jälkiasennetulla raudoituksella varustettuja rakenteellisia liitoksia varten
- Ankkurointireikien poraus teräsrakenteille (esim. portaikot, terästasot)
- Reikien poraus rakenteellisiä kiinnityksiä tai jälkiasennettuja harjateräksiä varten
- Reikien poraaminen harjateräs tartunnoille



