Uusi
TE-C (SDS Plus) kovametalliterä, metrikoot
Kovametalliterä TE-C 6/21 MP32 Tuotenumero: 2224203
Ensiluokkainen SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä kahdella kierreuralla ankkurointireikien poraamiseen betoniin
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Pohjamateriaali: Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkihiekkatiili, Luonnonkivi
- Käyttötila: Iskuporaus
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
Työskentelypituus
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 390 mm
- 400 mm
Pituus
- 110 mm
- 160 mm
- 210 mm
- 310 mm
- 360 mm
- 450 mm
- 460 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 8 kpl
13,84 EUR /1 kpl - 16 kpl
11,10 EUR /1 kpl - 32 kpl
8,82 EUR /1 kplParas hinta - 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
32
Nettohinta (ALV 0%)
282,24 EUR
8,82 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Pohjamateriaali
Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkihiekkatiili, Luonnonkivi
Käyttötila
Iskuporaus
Kannan muoto
2 leikkuria
Päämateriaalin koostumus
Tungsten-karbidi
Leikkausreunojen määrä
2
Halkaisija
6 mm
Pituus
210 mm
Työskentelypituus
150 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaksi leikkaavaa särmää ja suora kärjen ja kierteen siirtymä – suurempi ja tasaisempi porausnopeus terän koko käyttöiän ajan
- Leveä kierrerakenne – poistaa tehokkaammin pölyä porauksen nopeuttamiseksi
- Optimaalinen kärjen muoto sekä vankka liitos runkoon – pitempi kärjen elinikä
- Ideaali monen kevyeen käyttöön tarkoitetun poravasaran kanssa
Sovellukset
- Reikien poraus metalli- ja muoviankkureille
- Betonin ja muuratun rakenteen poraus

