Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

TE-C (SDS Plus) kovametalliterä, metrikoot

Kovametalliterä TE-C 8/16 Tuotenumero: 2224225

Ensiluokkainen SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä kahdella kierreuralla ankkurointireikien poraamiseen betoniin

  • Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
  • Pohjamateriaali: Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkihiekkatiili, Luonnonkivi
  • Käyttötila: Iskuporaus
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Työskentelypituus
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 390 mm
  • 400 mm
Pituus
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
  • 310 mm
  • 360 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    19,96 EUR /1 kpl
  • 8 kpl

    16,01 EUR /1 kpl
  • 16 kpl

    12,77 EUR /1 kpl
  • 32 kpl

    10,24 EUR /1 kpl
  • 50 kpl

    8,22 EUR /1 kpl
    Paras hinta
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
19,96 EUR
19,96 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Pohjamateriaali
Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkihiekkatiili, Luonnonkivi
Käyttötila
Iskuporaus
Kannan muoto
2 leikkuria
Päämateriaalin koostumus
Tungsten-karbidi
Leikkausreunojen määrä
2
Halkaisija
8 mm
Pituus
160 mm
Työskentelypituus
100 mm
Tuoteluokka
Premium

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kaksi leikkaavaa särmää ja suora kärjen ja kierteen siirtymä – suurempi ja tasaisempi porausnopeus terän koko käyttöiän ajan
  • Leveä kierrerakenne – poistaa tehokkaammin pölyä porauksen nopeuttamiseksi
  • Optimaalinen kärjen muoto sekä vankka liitos runkoon – pitempi kärjen elinikä
  • Ideaali monen kevyeen käyttöön tarkoitetun poravasaran kanssa

Sovellukset

  • Reikien poraus metalli- ja muoviankkureille
  • Betonin ja muuratun rakenteen poraus
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto