MFP-PC kiintopisteputkenpitimet
Putkenpidin MFP-PC 25-27 M20 Tuotenumero: 2227690
Sinkitty kiinnityspisteen putkenpidin maksimaalista suorituskykyä varten raskaissa sovelluksissa
- Kierreliitos – M: M20
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 21 - 22 mm
- 25 - 27 mm
- 28 - 30 mm
- 31 - 33 mm
- 33.5 - 36 mm
- 39 - 41 mm
- 42 - 45 mm
- 47 - 50 mm
- 53 - 56 mm
- 57 - 61 mm
- 62 - 66 mm
- 68 - 72 mm
- 73 - 78 mm
- 88 - 93 mm
- 108 - 115 mm
- 125 - 133 mm
- 134 - 142 mm
- 154 - 162 mm
- 162 - 170 mm
- 192 - 200 mm
- 213 - 221 mm
- 267 - 275 mm
Kierreliitos – M
- M20
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
45,42 EUR
22,71 EUR
/
1 kpl






