Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFP-PC kiintopisteputkenpitimet

Putkenpidin MFP-PC 33,5-36 M20 Tuotenumero: 2227693

Sinkitty kiinnityspisteen putkenpidin maksimaalista suorituskykyä varten raskaissa sovelluksissa

  • Kierreliitos – M: M20
  • Materiaalikoostumus: Teräs
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 21 - 22 mm
  • 25 - 27 mm
  • 28 - 30 mm
  • 31 - 33 mm
  • 33.5 - 36 mm
  • 39 - 41 mm
  • 42 - 45 mm
  • 47 - 50 mm
  • 53 - 56 mm
  • 57 - 61 mm
  • 62 - 66 mm
  • 68 - 72 mm
  • 73 - 78 mm
  • 88 - 93 mm
  • 108 - 115 mm
  • 125 - 133 mm
  • 134 - 142 mm
  • 154 - 162 mm
  • 162 - 170 mm
  • 192 - 200 mm
  • 213 - 221 mm
  • 267 - 275 mm
Kierreliitos – M
  • M20
Pakkauskoko
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
49,70 EUR
24,85 EUR
/
1 kpl