Uusi
TE 3000-AVR TE-H raskaan käytön sähköiskuvasara
Piikkausvasara TE 3000-AVR 230V Tuotenumero: 2229060
Poikkeuksellisen tehokas piikkausvasara raskaaseen betonin purkamiseen, asfaltin leikkaamiseen, maatöihin ja maadoitussauvojen asentamiseen
- Työsuunta: Lattia
- Työkaluistukan tyyppi: TE-H (Hilti HEX 28)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 27.1 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
4 556,47 EUR
4 556,47 EUR
/
1 kpl










