HAS-D ankkuritanko
Ankkuritanko HAS-D M16x220 Tuotenumero: 2230644
Suuritehoinen dynaaminen ankkuritanko lävistäviin ja esiasettuviin ruiskutettaviin injektioankkureihin (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Avain/mutterikoko: 24 mm
- Terän halkaisija: 18 mm
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, lujuusluokka 8.8, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
- M12
- M16
- M20
Terän halkaisija
- 14 mm
- 18 mm
- 24 mm
Ankkurin pituus
- 160 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 280 mm
Pakkauskoko
- 8 kpl
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
297,20 EUR
37,15 EUR
/
1 kpl









