Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HAS-D ankkuritanko

Ankkuritanko HAS-D M12x160 Tuotenumero: 2230645

Suuritehoinen dynaaminen ankkuritanko lävistäviin ja esiasettuviin ruiskutettaviin injektioankkureihin (hiiliteräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Avain/mutterikoko: 18 mm
  • Terän halkaisija: 14 mm

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Teräs, lujuusluokka 8.8, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
  • M12
  • M16
  • M20
Terän halkaisija
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 24 mm
Ankkurin pituus
  • 160 mm
  • 185 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 280 mm
Pakkauskoko
  • 8 kpl
  • 16 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
442,56 EUR
27,66 EUR
/
1 kpl