HEX vahan täyttöpakkaus laattojen poraamiseen
vaha täyttö HEX 12 (1/2") MP20 Tuotenumero: 2232938

HEX-laattaporanterien vahatäytteet
- Pohjamateriaalit: Kaakelit, Luonnonkivi
- Halkaisija: 12 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
30,40 EUR
1,52 EUR
/
1 kpl

