SPX yleiskäyttöinen timanttilaikka
Tim. laikka 125/22 (6) SPX yleinen Tuotenumero: 2233555
Huippuluokkainen erilaisten pohjamateriaalien katkaisuun optimoitu ja Equidist-tekniikkaa hyödyntävä timanttikatkaisulaikka
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
136,33 EUR /1 kpl - 6 kpl
650,43 EUR /6 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
650,43 EUR
108,40 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Ultimate
Sopii tuotteeseen
Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Segmentin korkeus
12 mm
Segmentin leveys
2.5 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
125 mm
Terän/laikan paksuus
1.5 mm
Segmenttien määrä
10
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Equidist-tekniikka takaa suuren leikkausnopeuden ja tehon raudoitetussa betonissa
- Suunniteltu monipuolisille pohjamateriaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
- Suunniteltu kestämään – timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
- Paksu teräsydin ja laserhitsaustekniikka maksimaalista luotettavuutta ja turvallisuutta varten
- Pyörimissuunnan nuolet painettu laikkaan helpottamaan luettavuutta ja maksimoimaan käyttömukavuutta
Sovellukset
- Erilaisten mineraalirakennusmateriaalien ja erityisesti kovan ja raudoitetun betonin, muurauksen ja luonnonkiven leikkaamiseen, avartamiseen ja muotoiluun
- Jopa kovien ja vahvistettujen pohjamateriaalien nopea leikkaus
- Käytetään kaikkien Hiltin käsikäyttöisten timanttileikkurien kanssa, kuten kulmahiomakoneet, sähköiset timanttileikkurit ja polttomoottorikäyttöiset timanttileikkurit

