Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX yleiskäyttöinen timanttilaikka

Tim. laikka 150/22 SPX yleinen Tuotenumero: 2233558

Huippuluokkainen erilaisten pohjamateriaalien katkaisuun optimoitu ja Equidist-tekniikkaa hyödyntävä timanttikatkaisulaikka

  • Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    205,97 EUR /1 kpl
  • 6 kpl

    986,65 EUR /6 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
205,97 EUR
205,97 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Ultimate
Sopii tuotteeseen
Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Segmentin korkeus
12 mm
Segmentin leveys
2.7 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
150 mm
Terän/laikan paksuus
1.5 mm
Segmenttien määrä
12

Dokumentit ja videot

pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Equidist-tekniikka takaa suuren leikkausnopeuden ja tehon raudoitetussa betonissa
  • Suunniteltu monipuolisille pohjamateriaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
  • Suunniteltu kestämään – timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
  • Paksu teräsydin ja laserhitsaustekniikka maksimaalista luotettavuutta ja turvallisuutta varten
  • Pyörimissuunnan nuolet painettu laikkaan helpottamaan luettavuutta ja maksimoimaan käyttömukavuutta

Sovellukset

  • Erilaisten mineraalirakennusmateriaalien ja erityisesti kovan ja raudoitetun betonin, muurauksen ja luonnonkiven leikkaamiseen, avartamiseen ja muotoiluun
  • Jopa kovien ja vahvistettujen pohjamateriaalien nopea leikkaus
  • Käytetään kaikkien Hiltin käsikäyttöisten timanttileikkurien kanssa, kuten kulmahiomakoneet, sähköiset timanttileikkurit ja polttomoottorikäyttöiset timanttileikkurit
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto