P yleiskäyttöinen timanttilaikka
Tim. laikka 180/22 (6) P yleinen Tuotenumero: 2233574
Timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien leikkaamiseen
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Standard
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Polttomoottorikäyttöiset sahat
standard
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 180 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
266,01 EUR
44,34 EUR
/
1 kpl



