Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX M14 laattaporanterä

Laattaporanterä M14 40/40 SPX #2233871

Huippuluokan laattaporanterä laattoihin poraamiseen kulmahiomakoneella

  • Pohjamateriaalit: Kaakelit, Luonnonkivi
  • Kiinnityspää: M14
  • Halkaisija: 40 mm
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 68 mm
  • 75 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 125 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 3 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
100,92 EUR
100,92 EUR
/
1 kpl