SPX HEX laattaporanterä
Laattaporanterä HEX 8/40 SPX MP3 #2233884
Huippuluokan laattaporanterä laattoihin poraamiseen akkuporakoneilla
- Pohjamateriaalit: Kaakelit, Luonnonkivi
- Kiinnityspää: Kuusikulmainen
- Halkaisija: 8 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
59,15 EUR /1 kpl - 3 kpl
47,68 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
143,04 EUR
47,68 EUR
/
1 kpl



