SPX HEX laattaporanterä
Laattaporanterä HEX 12/40 SPX #2233886
Huippuluokan laattaporanterä laattoihin poraamiseen akkuporakoneilla
- Pohjamateriaalit: Kaakelit, Luonnonkivi
- Kiinnityspää: Kuusikulmainen
- Halkaisija: 12 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
78,18 EUR
78,18 EUR
/
1 kpl



