SPX M14 laattaporanterä
Laattaporanterä M14 10/35 SPX MP3 #2236895
Huippuluokan laattaporanterä laattoihin poraamiseen kulmahiomakoneella
- Pohjamateriaalit: Kaakelit, Luonnonkivi
- Kiinnityspää: M14
- Halkaisija: 10 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 68 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 125 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
66,72 EUR /1 kpl - 3 kpl
50,29 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
150,87 EUR
50,29 EUR
/
1 kpl



