Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HSL4-G raskas kiila-ankkuri

Dübel HSL4-G M20 d28x235 60/30/- Tuotenumero: 2237373

Huippusuorituskykyinen raskas vaarna-ankkuri hyväksynnöillä turvallisuuskriittisiin sovelluksiin betonissa (hiiliteräs, ulkokierteinen)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo, Väsyminen

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankkurin pituus
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 147 mm
  • 175 mm
  • 200 mm
  • 235 mm
Pakkauskoko
  • 6 kpl
  • 10 kpl
  • 20 kpl
  • 40 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
317,04 EUR
52,84 EUR
/
1 kpl