Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HSL4 raskas kiila-ankkuri

Dübel HSL4 M8 d12x97 20/-/- Tuotenumero: 2237399

Huippusuorituskykyinen raskaan käytön naula-ankkuri hyväksynnöillä turvallisuuskriittisiin sovelluksiin betonissa (hiiliteräs, kuusiokanta)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankkurin pituus
  • 97 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 129 mm
  • 131 mm
  • 153 mm
  • 156 mm
  • 178 mm
  • 213 mm
Pakkauskoko
  • 6 kpl
  • 10 kpl
  • 20 kpl
  • 40 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
40
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
318,00 EUR
7,95 EUR
/
1 kpl