HSL4 raskas kiila-ankkuri
Dübel HSL4 M8 d12x117 40/20/- Tuotenumero: 2237400
Huippusuorituskykyinen raskaan käytön naula-ankkuri hyväksynnöillä turvallisuuskriittisiin sovelluksiin betonissa (hiiliteräs, kuusiokanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 97 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 129 mm
- 131 mm
- 153 mm
- 156 mm
- 178 mm
- 213 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 10 kpl
- 20 kpl
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
40
Nettohinta (ALV 0%)
356,00 EUR
8,90 EUR
/
1 kpl











