Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HSL4-B raskas kiila-ankkuri

Dübel HSL4-B M12 d18x141 25/-/- Tuotenumero: 2237421

Huippuluokan raskaan käytön momenttirajoitteinen kiila-ankkuri hyväksynnöillä betoniin (hiiliteräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Suojakorkki
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M12
  • M16
Ankkurin pituus
  • 141 mm
  • 166 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
385,20 EUR
19,26 EUR
/
1 kpl