HSL4-G raskas kiila-ankkuri
Dübel HSL4-G M16 d24x200 50/25/- Tuotenumero: 2237445
Huippusuorituskykyinen raskas vaarna-ankkuri hyväksynnöillä turvallisuuskriittisiin sovelluksiin betonissa (hiiliteräs, ulkokierteinen)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo, Väsyminen
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 107 mm
- 121 mm
- 147 mm
- 175 mm
- 200 mm
- 235 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 10 kpl
- 20 kpl
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
353,20 EUR
35,32 EUR
/
1 kpl








