MFP-KF kiintopisteputkenpidin jäähdytysputkelle
Eristepidin MFP-KF 89 sarja Tuotenumero: 2238672
Vahva kiintopisteputkenpidin erittäin raskaisiin jäähdytyssovelluksiin
- Halkaisija - D: 88.9 mm
- Kierreliitos – M: M20
- Hyväksynnät: Paloluokka B2
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija - D
- 88.9 mm
Kierreliitos – M
- M20
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
258,13 EUR
258,13 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Halkaisija - D
88.9 mm
Kierreliitos – M
M20
Hyväksynnät
Paloluokka B2
Lämpötilankesto
-45 - 105 °C
Materiaalikoostumus
Polyuretaanivaahto
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Kiristysmomentti
5 Nm
Poikkileikkauksen paksuus s
30 mm
Poikkileikkauksen leveys - b
100 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Diffuusionvastus
Höyryä hidastava jäykän PUR-vaahdon suljetun solurakenteen ansiosta
Lämmönjohtavuus (λ likimääräinen arvo)
0.042 W/mK
Puristusvoima
2.4 N/mm²
Tiheys noin
250 kg/m³
Lisätietoja tuotteesta
Pakkauksen sisältö: 4 x puolikasta kuorta, 1 x säätörengas, 6 x liitoslevyä (sis. ruuvit/mutterit)
Dokumentit ja videot
pdf Putkikiinnikkeiden valintajuliste, englanti [ 1.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Entistä helpompi asentaa – puolirenkaat ja yhteensopivat lisävarusteet ovat yhdessä sarjassa kutakin kiintopistettä varten
- Kaksiosainen kiintopisteputkenpidin teräsputken halkaisijaan sovitettuna
- Teräksinen, putkeen hitsattu laippa suuria aksiaalivoimia varten
Sovellukset
- Kiintopisteiden asennus jäähdytysputkille, jotka altistuvat lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle
- Jäähdytysputkien kiintopisteiden kiinnitys teollisuudessa ja ilmastointilaitteissa
- Putkieristys on asennettava höyrytiiviisti putken eristysmateriaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti


