SFE 2-A12 vaihtoistukallinen porakone/ruuvain
Akkuporakone/-ruuvain SFE 2-A12 laukku Tuotenumero: 2241416
Kompaktiakin pienempi monikärkinen 12V akkuporakone (siirtymä, oikea kulma, 13 mm avaimeton ja kuusikulmainen ruuvauskärjenpidin) asennustyöhön ahtaissa tiloissa ja kulmien lähellä
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 21 Nm (joustava liitos), 34 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 400 r/min; vaihde 2: 1600 r/min
- Vaihteiden määrä: 2
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Vaihtoistukka, Porakone, Kulmaistukka or Kalusteasennus.
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Työkaluistukka SFE 2-A12 Universal, 1x Työkaluistukka Right Angle Attachment, 1x Työkaluistukka Offset Angle Attachment, 1x Työkaluistukka SFE 2-A12 HEX, 1x Työkalulaukku SFE 2-A12 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
332,40 EUR










