DD-WMS 100 Vedenhallintajärjestelmä
Veden kierrätysjärjestelmä DD-WMS 100 BL #2241786
Yksi laite jäähdytysveden syöttöön sekä jäteveden keräämiseen ja suodattamiseen timanttiporausjärjestelmistä
- Virtausnopeus: 2 l/min
- Letkun pituus: 5000 mm
- Paino: 22.5 kg
Asiakkaat hakivat myös seuraavia vedenkierrätin, vedenkierrätin, kierrätysyksikkö, vesi-imuri or vesipumppu.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
2 731,34 EUR
2 731,34 EUR
/
1 kpl













