DX 9-ENP Panoskäyttöinen profiilipeltinaulain
Naulain DX 9-ENP Tuotenumero: 2241925
Täysin automaattinen ja tehokas seisaaltaan käytettävä panosnaulain kantavien profiilipeltien kiinnittämiseen kiinnittämiseen
- Mitat (PxLxK): 999 x 320 x 175 mm
- Paino: 12.02 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 19 - 25 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Katteiden kiinnitystyökalu.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
6 597,88 EUR
6 597,88 EUR
/
1 kpl





