TE-YX FM Tasataltat
Kapea tasataltta TE-YX FM 36 (4) Tuotenumero: 2241981
Itsestään teroittuvat SDS Max (TE-Y) -tasatalttaterät betonin ja muurauksen tarkkaan purkamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sovellus: Purku, Aallotus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 360 mm
Leveys
- 26 mm
Pakkauskoko
- 4 kpl
34,59 EUR /1 kpl - 10 kpl
27,70 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
138,36 EUR
34,59 EUR
/
1 kpl




