Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

TE-YX FM Tasataltat

Kapea tasataltta TE-YX FM 36 (10) Tuotenumero: 2241995

Itsestään teroittuvat SDS Max (TE-Y) -tasatalttaterät betonin ja muurauksen tarkkaan purkamiseen

  • Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Sovellus: Purku, Aallotus
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 360 mm
Leveys
  • 26 mm
Pakkauskoko
  • 4 kpl

    34,59 EUR /1 kpl
  • 10 kpl

    27,70 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
277,00 EUR
27,70 EUR
/
1 kpl