Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-U-putkenpidin pikasululla

Putkenpidin MP-U 115-121 M8/10 Tuotenumero: 2242354

Galvanoitu putkenpidin pikasululla suurta tuottavuutta varten keskiraskaissa sovelluksissa

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 1800 N
  • Hyväksynnät: ETA

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 13 - 17 mm
  • 16 - 20 mm
  • 20 - 24 mm
  • 25 - 29 mm
  • 30 - 34 mm
  • 34 - 38 mm
  • 38 - 42 mm
  • 42 - 47 mm
  • 47 - 52 mm
  • 52 - 57 mm
  • 57 - 62 mm
  • 62 - 67 mm
  • 67 - 72 mm
  • 72 - 77 mm
  • 77 - 82 mm
  • 83 - 89 mm
  • 89 - 95 mm
  • 95 - 101 mm
  • 102 - 108 mm
  • 109 - 115 mm
  • 115 - 121 mm
  • 121 - 127 mm
  • 128 - 134 mm
  • 135 - 141 mm
  • 153 - 159 mm
  • 160 - 166 mm
  • 166 - 172 mm
  • 170 - 176 mm
Kierreliitos – M
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
55,80 EUR
5,58 EUR
/
1 kpl