Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

A-GFB hiomanauha

Schleifband A-GFB 9x457 P60 SP Tuotenumero: 2243009

Ensiluokkaiset hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen

  • Pohjamateriaali: Hiiliteräs
  • Pituus: 457 mm
  • Tuoteluokka: Premium
premium

Tuotevaihtoehdot

Leveys
  • 9 mm
  • 13 mm
  • 30 mm
Karkeus
  • P40
  • P60
  • P80
  • P120
Pituus
  • 457 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
47,20 EUR
2,36 EUR
/
1 kpl