A-GFB hiomanauha
Schleifband A-GFB 30x457 P60 SP Tuotenumero: 2243153

Ensiluokkaiset hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
- Pituus: 457 mm
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 9 mm
- 13 mm
- 30 mm
Karkeus
- P40
- P60
- P80
- P120
Pituus
- 457 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
77,20 EUR
3,86 EUR
/
1 kpl
