A-GTB hiomanauha
Schleifband A-GTB 40x760 P60 SPX Tuotenumero: 2243154

Huippuluokan hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs
- Pituus: 760 mm
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 40 mm
Karkeus
- P60
- P80
Pituus
- 760 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
231,80 EUR
11,59 EUR
/
1 kpl
