Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

A-GTB hiomanauha

Schleifband A-GTB 40x760 P40 SP Tuotenumero: 2243163

Huippuluokan hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen

  • Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
  • Pituus: 760 mm
  • Tuoteluokka: Premium
premium

Tuotevaihtoehdot

Leveys
  • 40 mm
Karkeus
  • P40
  • P60
  • P80
  • P120
Pituus
  • 760 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
153,60 EUR
7,68 EUR
/
1 kpl