A-GTB hiomanauha
Schleifband A-GTB 40x760 P80 SP Tuotenumero: 2243165

Huippuluokan hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
- Pituus: 760 mm
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 40 mm
Karkeus
- P40
- P60
- P80
- P120
Pituus
- 760 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
153,60 EUR
7,68 EUR
/
1 kpl
