A-GTB hiomanauha
Schleifband A-GTB 40x760 P120 SP Tuotenumero: 2243166

Huippuluokan hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
- Pituus: 760 mm
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 40 mm
Karkeus
- P40
- P60
- P80
- P120
Pituus
- 760 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
153,60 EUR
7,68 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Teräs, Ruostumaton teräs
Pituus
760 mm
Tuoteluokka
Premium
Leveys
40 mm
Karkeus
P120
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Laaja valikoima karkeusasteita aina karkeasta hienoon yleisimpien metallitöiden pintakäsittelyihin
- Saatavilla myös suuria karkeusasteita karkeampaan hiontaan
- Kehitetty saavuttaamaan parhaat tulokset ammattimaisissa metallitöissä Hiltin nopeussäätöisillä hiomakoneilla
Sovellukset
- Ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkea ja hieno hionta
- Ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien hionta lineaariseksi keskikarkeaksi ja hienoksi satiinipinnaksi