AB-P Kuitulevyjen taustalevyt
Hiomatyyny AB-P 125 M14x1,5 medium #2243198
Kulmahiomakoneen taustalevyt käytettäväksi raekooltaan erilaisten kuitulevyjen kanssa
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Karan koko: 22.2 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Kierteen halkaisija
- M14x1.5
- M14x2
Karan koko
- 22.2 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
23,21 EUR
23,21 EUR
/
1 kpl




