AP-D SP kuitulaikka
Fiber disc AP-D 125 P80 SP #2243219

Ensiluokkaiset zirkoniumrakeilla varustetut kuitulaikat ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Karan koko: 22.2 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Karkeus
- P36-40
- P80
Karan koko
- 22.2 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
45,75 EUR
1,83 EUR
/
1 kpl



